??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1755081001 - KLBUE CO 5
Lista de materiales
Weidmueller 1755081001
Preview
Manufacturer Product ID
1755081001
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 5
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Paso en mm: 32.00, Diámetros de cable, max.: 37 mm, Acero
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN-Code
4032248064472
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
37 mm
min. permissible cable diameter
37 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.079 kg
depth
65 mm
height
35.5 mm
width
42.7 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD