??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1755081001 - KLBUE CO 5
Stückliste
Weidmueller 1755081001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1755081001
Herstellertypbezeichnung
KLBUE CO 5
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 32.00, Kabeldurchmesser, max.: 37 mm, Stahl
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4032248064472
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. zulässiger Kabeldurchmesser
37 mm
min. zulässiger Kabeldurchmesser
37 mm
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Masse
0.079 kg
Tiefe
65 mm
Höhe
35.5 mm
Breite
42.7 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen