??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1755081001 - KLBUE CO 5
Kusovník
Weidmueller 1755081001
Preview
Manufacturer Product ID
1755081001
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 5
Description short
Svorka k připojení stínění, Rozteč v mm: 32.00, Průměr kabelu, max.: 37 mm, Ocel
Description long
Svorka s velkou kontaktní plochou pro stínění konektoru.
GTIN-Code
4032248064472
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
37 mm
min. permissible cable diameter
37 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.079 kg
depth
65 mm
height
35.5 mm
width
42.7 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model