??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1753311001 - KLBUE CO 1
Lista materiałowa
Weidmueller 1753311001
Preview
Manufacturer Product ID
1753311001
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 1
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 18.00, Średnica kabla, maks.: 10 mm, Stal
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN-Code
4032248064427
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
10 mm
min. permissible cable diameter
10 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.012 kg
depth
32 mm
height
18 mm
width
13.528 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD