??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1753271044 - THM MT30X 18/6 WS
Спецификация
Weidmueller 1753271044
Preview
Manufacturer Product ID
1753271044
Manufacturer Type Description
THM MT30X 18/6 WS
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 18 mm, Полиэстер, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248008650
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.252 kg
depth
0.05 mm
height
6.5 mm
width
18 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей