??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1753271044 - THM MT30X 18/6 WS
Stückliste
Weidmueller 1753271044
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1753271044
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 18/6 WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 18 mm, Polyester, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248008650
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.252 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
6.5 mm
Breite
18 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen