??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1753261687 - THM MT30X 30/20 GE
Спецификация
Weidmueller 1753261687
Preview
Manufacturer Product ID
1753261687
Manufacturer Type Description
THM MT30X 30/20 GE
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 30 mm, Полиэстер, желтый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248008605
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.05 mm
height
20 mm
width
30 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей