??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1753251044 - THM MT30X 18/9 WS
Спецификация
Weidmueller 1753251044
Preview
Manufacturer Product ID
1753251044
Manufacturer Type Description
THM MT30X 18/9 WS
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 18 mm, Полиэстер, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248008537
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.350 kg
depth
0.05 mm
height
9 mm
width
18 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей