??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1752711001 - KLBUE 15-32 CPF
Спецификация
Weidmueller 1752711001
Preview
Manufacturer Product ID
1752711001
Manufacturer Type Description
KLBUE 15-32 CPF
Description short
Клемма экранирующего соединения, Шаг в мм: 36.00, Диаметр кабеля, макс.: 32 mm, Сталь
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN-Code
4032248044443
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
32 mm
min. permissible cable diameter
32 mm
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Mass
0.085 kg
depth
71.229 mm
height
32 mm
width
37.271 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей