??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1752711001 - KLBUE 15-32 CPF
Lista materiałowa
Weidmueller 1752711001
Preview
Manufacturer Product ID
1752711001
Manufacturer Type Description
KLBUE 15-32 CPF
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 36.00, Średnica kabla, maks.: 32 mm, Stal
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN-Code
4032248044443
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
32 mm
min. permissible cable diameter
32 mm
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Mass
0.085 kg
depth
71.229 mm
height
32 mm
width
37.271 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD