??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1752691001 - KLBUE 4-13.5 CPF
Stückliste
Weidmueller 1752691001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1752691001
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 4-13.5 CPF
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 20.00, Kabeldurchmesser, max.: 13.5 mm, Stahl
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4032248044429
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. zulässiger Kabeldurchmesser
13.500 mm
min. zulässiger Kabeldurchmesser
13.500 mm
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Masse
0.023 kg
Tiefe
39.31 mm
Höhe
22.5 mm
Breite
20.09 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen