??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1752200004 - VT SF 00/12 MC NE GE V0
Спецификация
Weidmueller 1752200004
Preview
Manufacturer Product ID
1752200004
Manufacturer Type Description
VT SF 00/12 MC NE GE V0
Description short
Система кодирования кабелей, 1 - 1.3 mm, 3.2 mm, Полиамид 66, желтый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4032248003655
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
1.300 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
0.250 mm
Min. diameter of conductors
0.180 mm
Min. cable diameter
1 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.199 mm
height
12 mm
width
3.2 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей