??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1752131001 - KLBUE CO 2
Спецификация
Weidmueller 1752131001
Preview
Manufacturer Product ID
1752131001
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 2
Description short
Клемма экранирующего соединения, Шаг в мм: 18.00, Диаметр кабеля, макс.: 15 mm, Сталь
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN-Code
4032248064434
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
15 mm
min. permissible cable diameter
15 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.019 kg
depth
41.62 mm
height
19.9 mm
width
18 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей