??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1752131001 - KLBUE CO 2
Lista materiałowa
Weidmueller 1752131001
Preview
Manufacturer Product ID
1752131001
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 2
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 18.00, Średnica kabla, maks.: 15 mm, Stal
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN-Code
4032248064434
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
15 mm
min. permissible cable diameter
15 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.019 kg
depth
41.62 mm
height
19.9 mm
width
18 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD