??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1752131001 - KLBUE CO 2
Lista materiale
Weidmueller 1752131001
Preview
Manufacturer Product ID
1752131001
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 2
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Passo in mm: 18.00, Diametro del cavo, max.: 15 mm, acciaio
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN-Code
4032248064434
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
15 mm
min. permissible cable diameter
15 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.019 kg
depth
41.62 mm
height
19.9 mm
width
18 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD