??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1752131001 - KLBUE CO 2
Nomenclature
Weidmueller 1752131001
Preview
Manufacturer Product ID
1752131001
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 2
Description short
Borne de raccordement de blindage, Pas en mm: 18.00, Diamètre de câble, max.: 15 mm, Acier
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN-Code
4032248064434
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
15 mm
min. permissible cable diameter
15 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.019 kg
depth
41.62 mm
height
19.9 mm
width
18 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés