??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1752131001 - KLBUE CO 2
Lista de materiales
Weidmueller 1752131001
Preview
Manufacturer Product ID
1752131001
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 2
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Paso en mm: 18.00, Diámetros de cable, max.: 15 mm, Acero
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN-Code
4032248064434
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
15 mm
min. permissible cable diameter
15 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.019 kg
depth
41.62 mm
height
19.9 mm
width
18 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD