??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1752131001 - KLBUE CO 2
Stückliste
Weidmueller 1752131001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1752131001
Herstellertypbezeichnung
KLBUE CO 2
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 18.00, Kabeldurchmesser, max.: 15 mm, Stahl
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4032248064434
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. zulässiger Kabeldurchmesser
15 mm
min. zulässiger Kabeldurchmesser
15 mm
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Masse
0.019 kg
Tiefe
41.62 mm
Höhe
19.9 mm
Breite
18 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen