??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1751831044 - THM MT30X 65/35 WS
Спецификация
Weidmueller 1751831044
Preview
Manufacturer Product ID
1751831044
Manufacturer Type Description
THM MT30X 65/35 WS
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 65 mm, Полиэстер, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248001736
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.382 kg
depth
0.05 mm
height
35 mm
width
65 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей