??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1751831044 - THM MT30X 65/35 WS
Nomenclature
Weidmueller 1751831044
Preview
Manufacturer Product ID
1751831044
Manufacturer Type Description
THM MT30X 65/35 WS
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, sans halogène, 65 mm, Polyester, blanc
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248001736
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.382 kg
depth
0.05 mm
height
35 mm
width
65 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés