??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1751831044 - THM MT30X 65/35 WS
Stückliste
Weidmueller 1751831044
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1751831044
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 65/35 WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 65 mm, Polyester, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248001736
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.382 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
35 mm
Breite
65 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen