??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1751820001 - THM MT30X 101/48 SI
Спецификация
Weidmueller 1751820001
Preview
Manufacturer Product ID
1751820001
Manufacturer Type Description
THM MT30X 101/48 SI
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 101 mm, Полиэстер, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248001699
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.428 kg
depth
0.05 mm
height
48 mm
width
101.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей