??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1751820001 - THM MT30X 101/48 SI
Lista materiale
Weidmueller 1751820001
Preview
Manufacturer Product ID
1751820001
Manufacturer Type Description
THM MT30X 101/48 SI
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, esente da alogeni, 101 mm, poliestere, argento
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248001699
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.428 kg
depth
0.05 mm
height
48 mm
width
101.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD