??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1751820001 - THM MT30X 101/48 SI
Stückliste
Weidmueller 1751820001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1751820001
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 101/48 SI
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 101 mm, Polyester, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248001699
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.428 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
48 mm
Breite
101.6 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen