??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1751800001 - THM MT30X 38/19 SI
Lista materiale
Weidmueller 1751800001
Preview
Manufacturer Product ID
1751800001
Manufacturer Type Description
THM MT30X 38/19 SI
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, esente da alogeni, 38 mm, poliestere, argento
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248001569
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.270 kg
depth
0.05 mm
height
19 mm
width
38.1 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD