??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1751770001 - THM MT30X 32/9 SI
Nomenclature
Weidmueller 1751770001
Preview
Manufacturer Product ID
1751770001
Manufacturer Type Description
THM MT30X 32/9 SI
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, sans halogène, 32 mm, Polyester, argent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248001507
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.593 kg
depth
0.05 mm
height
9.5 mm
width
31.75 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés