??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1751751044 - THM MT30X 25/12 WS
Lista materiale
Weidmueller 1751751044
Preview
Manufacturer Product ID
1751751044
Manufacturer Type Description
THM MT30X 25/12 WS
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, esente da alogeni, 25 mm, poliestere, bianco
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248001361
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.596 kg
depth
0.05 mm
height
12.7 mm
width
25.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD