??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1751561687 - THM WO 25/140 GE
Kusovník
Weidmueller 1751561687
Preview
Manufacturer Product ID
1751561687
Manufacturer Type Description
THM WO 25/140 GE
Description short
Systém kódování kabelů, 8.3 - 36.4 mm, 140 mm, Polyesterová fólie, Žlutá
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4032248001057
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
36.400 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
8.300 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.638 kg
depth
0.025 mm
height
25 mm
width
26 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model