??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1749161001 - KLBUE CO 4
Lista materiałowa
Weidmueller 1749161001
Preview
Manufacturer Product ID
1749161001
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 4
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 25.00, Średnica kabla, maks.: 28 mm, Stal
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN-Code
4032248064458
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
28 mm
min. permissible cable diameter
28 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.053 kg
depth
56 mm
height
25 mm
width
31 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD