??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1749161001 - KLBUE CO 4
Lista de materiales
Weidmueller 1749161001
Preview
Manufacturer Product ID
1749161001
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 4
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Paso en mm: 25.00, Diámetros de cable, max.: 28 mm, Acero
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN-Code
4032248064458
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
28 mm
min. permissible cable diameter
28 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.053 kg
depth
56 mm
height
25 mm
width
31 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD