??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1749161001 - KLBUE CO 4
Stückliste
Weidmueller 1749161001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1749161001
Herstellertypbezeichnung
KLBUE CO 4
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 25.00, Kabeldurchmesser, max.: 28 mm, Stahl
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4032248064458
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. zulässiger Kabeldurchmesser
28 mm
min. zulässiger Kabeldurchmesser
28 mm
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Masse
0.053 kg
Tiefe
56 mm
Höhe
25 mm
Breite
31 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen