??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1748820000 - TMX 18 HF/HB
Nomenclature
Weidmueller 1748820000
Preview
Manufacturer Product ID
1748820000
Manufacturer Type Description
TMX 18 HF/HB
Description short
Système de codage des câbles, 10 - 317 mm, 20 mm, Polyéthylène LD, transparent
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4008190993870
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
317 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
150 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
10 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
8.548 mm
height
18 mm
width
19.304 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés