??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1748820000 - TMX 18 HF/HB
Stückliste
Weidmueller 1748820000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1748820000
Herstellertypbezeichnung
TMX 18 HF/HB
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 10 - 317 mm, 20 mm, Polyethylen LD, transparent
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190993870
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
317 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
transparent
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
max. Aderdurchmesser
150 mm
min. Aderdurchmesser
16 mm
min. Kabeldurchmesser
10 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
8.548 mm
Höhe
18 mm
Breite
19.304 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen