??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1748820000 - TMX 18 HF/HB
Kusovník
Weidmueller 1748820000
Preview
Manufacturer Product ID
1748820000
Manufacturer Type Description
TMX 18 HF/HB
Description short
Systém kódování kabelů, 10 - 317 mm, 20 mm, Polyetylén LD, Transparentní
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4008190993870
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
317 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
150 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
10 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
8.548 mm
height
18 mm
width
19.304 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model