??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1748660000 - ZAP/TW ZDU10
Stückliste
Weidmueller 1748660000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1748660000
Herstellertypbezeichnung
ZAP/TW ZDU10
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 74 mm x 42.8 mm, dunkelbeige
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190996741
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
Ausführung
Abdeckung
Masse
0.006 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen