??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1747320004 - SFC 1/12 MC NE GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1747320004
Preview
Manufacturer Product ID
1747320004
Manufacturer Type Description
SFC 1/12 MC NE GE
Description short
System kodowania kabli, 2 - 3.5 mm, 5.8 mm, poliamid 66, żółty
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN-Code
4008190995508
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
3.500 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
5.2 mm
height
12 mm
width
5.2 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD