??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1746040003 - VT SF 5/12 MC NE RT V0
Nomenclature
Weidmueller 1746040003
Preview
Manufacturer Product ID
1746040003
Manufacturer Type Description
VT SF 5/12 MC NE RT V0
Description short
Système de codage des câbles, 4.7 - 7.4 mm, 7.4 mm, Polyamide 66, Rouge
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4008190986421
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
7.400 mm
label space present
Yes
color
red
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
6 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
4.700 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
8 mm
height
12 mm
width
7.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés