??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1746040003 - VT SF 5/12 MC NE RT V0
Stückliste
Weidmueller 1746040003
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1746040003
Herstellertypbezeichnung
VT SF 5/12 MC NE RT V0
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4.7 - 7.4 mm, 7.4 mm, Polyamid 66, rot
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190986421
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
7.400 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
rot
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. Aderdurchmesser
6 mm
min. Aderdurchmesser
4 mm
min. Kabeldurchmesser
4.700 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
8 mm
Höhe
12 mm
Breite
7.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen