??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1746030001 - VT SF 4/12 MC NE WS V0
Nomenclature
Weidmueller 1746030001
Preview
Manufacturer Product ID
1746030001
Manufacturer Type Description
VT SF 4/12 MC NE WS V0
Description short
Système de codage des câbles, 3.6 - 6 mm, 5.7 mm, Polyamide 66, blanc
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4008190986353
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
6 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
4 mm
Min. diameter of conductors
2.500 mm
Min. cable diameter
3.600 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
6.1 mm
height
12 mm
width
5.7 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés