??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1746030001 - VT SF 4/12 MC NE WS V0
Kusovník
Weidmueller 1746030001
Preview
Manufacturer Product ID
1746030001
Manufacturer Type Description
VT SF 4/12 MC NE WS V0
Description short
Systém kódování kabelů, 3.6 - 6 mm, 5.7 mm, Polyamid 66, Bílá
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4008190986353
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
6 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
4 mm
Min. diameter of conductors
2.500 mm
Min. cable diameter
3.600 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
6.1 mm
height
12 mm
width
5.7 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model