??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1739540000 - ZDU 10S
Stückliste
Weidmueller 1739540000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1739540000
Herstellertypbezeichnung
ZDU 10S
Kurzbeschreibung
Installations-Etagenklemme, Zugfederanschluss, 10 mm², 400 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, dunkelbeige
Langbeschreibung
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.
GTIN
4008190957001
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
57 A
Anzahl der Potenziale
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
57 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.820 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Federzuganschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
N-Funktion möglich
Nein
PE-Funktion möglich
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
400 V
Masse
0.024 kg
Tiefe
47.586 mm
Höhe
86.321 mm
Breite
10 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen