??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1736920000 - SKMU M16 K SW
Спецификация
Weidmueller 1736920000
Preview
Manufacturer Product ID
1736920000
Manufacturer Type Description
SKMU M16 K SW
Description short
Контргайка для кабельного ввода (пластик) SKMU PA (пластиковая контргайка) M 16, 5 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Description long
Стопорная гайка для монтажа пластиковых кабельных вводов.
GTIN-Code
4008190956394
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
wrench width 1
22 mm
glass-fiber reinforced
No
fire resistance (according to UL94)
HB
thread type of the inner thread
Metric
type of connection thread
metric
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
thread length connection thread
5 mm
material
Polyamide (PA)
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей