??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1736181044 - ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1736181044
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1736181044
Herstellertypbezeichnung
ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, steckbar, 20 mm, PA 66, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190985950
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
1 mm
Höhe
7.6 mm
Breite
20 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen