??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1733240000 - ZAP ZDK4/6S
Спецификация
Weidmueller 1733240000
Preview
Manufacturer Product ID
1733240000
Manufacturer Type Description
ZAP ZDK4/6S
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 124 mm x 2 mm, Темно-бежевый
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4008190972271
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V2
Latchable present
No
min. thickness
2 mm
Mass
0.010 kg
height
124 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей