??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1733240000 - ZAP ZDK4/6S
Lista materiale
Weidmueller 1733240000
Preview
Manufacturer Product ID
1733240000
Manufacturer Type Description
ZAP ZDK4/6S
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 124 mm x 2 mm, Beige scuro
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN-Code
4008190972271
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V2
Latchable present
No
min. thickness
2 mm
Mass
0.010 kg
height
124 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD