??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1733240000 - ZAP ZDK4/6S
Stückliste
Weidmueller 1733240000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1733240000
Herstellertypbezeichnung
ZAP ZDK4/6S
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 124 mm x 2 mm, dunkelbeige
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190972271
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
beige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
Rastbar vorhanden
Nein
min. Dicke
2 mm
Masse
0.010 kg
Höhe
124 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen