??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1730900000 - ZSI 2.5/5X25
Lista materiałowa
Weidmueller 1730900000
Preview
Manufacturer Product ID
1730900000
Manufacturer Type Description
ZSI 2.5/5X25
Description short
Zacisk bezpiecznika, Złącze sprężynowe, element bezpiecznikowy, bez LED, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 25, Ciemnobeżowy
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik.
GTIN-Code
4008190389673
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. supply voltage for defect display
500 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. supply voltage for defect display
500 V
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Design of safety block
Miniature fuses 5x25 mm
Connection type
Spring pulley connection
Voltage type for the defective display
AC/DC
Combustibility class
V0
Design of display of defects
without
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design
screwable
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500 V
Mass
0.021 kg
depth
72.85 mm
height
79.05 mm
width
7.9 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD