??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1730590003 - VT SF 0/21 MC NE RT V0
Lista materiałowa
Weidmueller 1730590003
Preview
Manufacturer Product ID
1730590003
Manufacturer Type Description
VT SF 0/21 MC NE RT V0
Description short
System kodowania kabli, 1.2 - 1.6 mm, 3.2 mm, poliamid 66, czerwony
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN-Code
4008190954536
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
1.600 mm
label space present
Yes
color
red
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
0.500 mm
Min. diameter of conductors
0.250 mm
Min. cable diameter
1.200 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.199 mm
height
21 mm
width
3.2 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD