??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1730570004 - VT SF 4.5/21 MC NE GE V0
Lista de materiales
Weidmueller 1730570004
Preview
Manufacturer Product ID
1730570004
Manufacturer Type Description
VT SF 4.5/21 MC NE GE V0
Description short
Sistema de codificación de cables, 4.1 - 4.9 mm, 7.4 mm, Poliamida 66, amarillo
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4008190954598
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
4.900 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
6 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
4.100 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
6.5 mm
height
21 mm
width
7.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD