??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1730570003 - VT SF 4.5/21 MC NE RT V0
Спецификация
Weidmueller 1730570003
Preview
Manufacturer Product ID
1730570003
Manufacturer Type Description
VT SF 4.5/21 MC NE RT V0
Description short
Система кодирования кабелей, 4.1 - 4.9 mm, 7.4 mm, Полиамид 66, красный
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4008190954581
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
4.900 mm
label space present
Yes
color
red
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
6 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
4.100 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
6.5 mm
height
21 mm
width
7.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей